Codice articolo del costruttore: 28026-30012
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza: 8 mm
D=diametro esterno: 30 mm
D1: G1/2
D2: 10 mm
L1: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28026-30012
Codice componente
|
---|
28026-30012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | D=diametro esterno (mm) | D1 | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | G1/2 | 10 | 10 | 7 | 27 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Lucido |
---|
Si trova sulla pagina di Tappi filettati in alluminio e con magnete (28026), il codice articolo è il seguente: 28026-30012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28026-30012.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
D=diametro esterno(mm)
D1
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
28026-21014 |
28026-24038 |
28026-36034 |
28026-42100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | D=diametro esterno (mm) | D1 | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 4 giorni | 7 | 21 | G1/4 | 5 | 10 | 6 | 19 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | 7 | 24.5 | G3/8 | 8 | 10 | 7 | 22 | ||
8.06 € | 1 | 4 giorni | 8 | 36.5 | G3/4 | 13 | 10 | 7 | 34 | ||
10.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | 42.5 | G1 | 13 | 14 | 7 | 40 |