Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria (28022)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28022-33018
28022-33020
28022-33026
28022-33030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.95 €

1 4 giorni 1823148

2.19 €

1 4 giorni 202415.58

2.54 €

1 4 giorni 263016.59.5

3.30 €

1 4 giorni 3034179.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 14 Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero
Forma C D=diametro esterno(mm) 30 punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1

Supporto tecnico