Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28022-13018 |
28022-13020 |
28022-13026 |
28022-13030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | S min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 giorni | 18 | 23 | 14 | 8 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 20 | 24 | 15.5 | 8 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 26 | 30 | 16.5 | 9.5 | ||
2.95 € | 1 | 4 giorni | 30 | 34 | 17 | 9.5 |
Loading...
Lunghezza(mm) | 14 | Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | D=diametro esterno(mm) | 30 | punta-Ø Tolleranza D1(mm) | +0.1 |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
S min.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali