Tappi filettati (28020)

Tappi filettati (28020)
· Temperatura di utilizzo costante 100 °C

· Temperatura di esercizio breve 120 °C

· Rinforzo in fibra di vetro

· Su richiesta: O-ring o materiale con maggiore resistenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28020-18014
28020-201415
28020-22038
28020-221615
28020-261815
28020-28012
28020-282015
28020-282215
28020-35034
28020-352615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1 L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

0.58 €

1 4 giorni 2.518.2G1/4863

0.58 €

1 4 giorni 2.520M14X1.5863

0.68 €

1 4 giorni 3.522.5G3/810.586

0.68 €

1 4 giorni 3.522.5M16X1.51186

0.72 €

1 4 giorni 326M18X1.510107

0.81 €

1 4 giorni 3.528.5G1/210.5108

0.81 €

1 4 giorni 328.5M20X1.511107

0.81 €

1 4 giorni 3.528.5M22X1.510.5107

1.12 €

1 4 giorni 435G3/410.51210

1.12 €

1 4 giorni 335M26X1.5121210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero

Supporto tecnico