Tappi filettati con collare ed esagono esterno DIN 910 (28016)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28016-10012
28016-10014
28016-10018
28016-10034
28016-10038
28016-10100
28016-101010
28016-10112
28016-10114
28016-101215
28016-101415
28016-101615
28016-101815
28016-102015
28016-102215
28016-102415
28016-102615
28016-102720
28016-103015
28016-103320
28016-103615
28016-104215
28016-104220
28016-104815
28016-104820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
D
(mm)
D1 K
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

2.22 €

1 4 giorni 1426G1/28419

1.24 €

1 4 giorni 1218G1/46313

0.92 €

1 4 giorni 814G1/86310

3.89 €

1 4 giorni 1632G3/410424

1.52 €

1 4 giorni 1222G3/86317

5.08 €

1 4 giorni 1639G111527

0.94 €

1 4 giorni 814M10X16310

14.60 €

1 4 giorni 1655G1 1/212530

11.26 €

1 4 giorni 1649G1 1/412530

1.20 €

1 4 giorni 1217M12X1.56313

1.24 €

1 4 giorni 1219M14X1.56313

1.57 €

1 4 giorni 1221M16X1.56317

1.97 €

1 4 giorni 1223M18X1.58417

2.17 €

1 4 giorni 1425M20X1.58419

2.44 €

1 4 giorni 1427M22X1.58419

3.48 €

1 4 giorni 1429M24X1.59422

4.07 €

1 4 giorni 1631M26X1.510424

4.17 €

1 4 giorni 1632M27X210424

4.87 €

1 4 giorni 1636M30X1.510424

5.99 €

1 4 giorni 1639M33X211527

9.22 €

1 4 giorni 1642M36X1.511527

11.36 €

1 4 giorni 1649M42X1.512530

11.36 €

1 4 giorni 1649M42X212530

16.10 €

1 4 giorni 1655M48X1.512530

16.12 €

1 4 giorni 1655M48X212530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Forma A

Supporto tecnico