Tappi filettati con collare e cava esagonale DIN 908 (28014)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28014-10012
28014-10014
28014-10018
28014-10034
28014-10038
28014-100810
28014-10100
28014-101010
28014-10112
28014-10114
28014-101215
28014-101415
28014-101615
28014-101815
28014-102015
28014-102215
28014-102415
28014-102615
28014-102720
28014-103015
28014-103320
28014-103615
28014-104215
28014-104220
28014-104815
28014-104820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
D
(mm)
D1 K
(mm)
SW
(mm)

1.45 €

1 4 giorni 1426G1/2410

0.66 €

1 4 giorni 1218G1/436

0.39 €

1 4 giorni 814G1/835

2.46 €

1 4 giorni 1632G3/4412

0.95 €

1 4 giorni 1222G3/838

0.37 €

1 4 giorni 812M8x134

3.34 €

1 4 giorni 1639G1517

0.40 €

1 4 giorni 814M10X135

11.48 €

1 4 giorni 1655G1 1/2524

6.84 €

1 4 giorni 1649G1 1/4522

0.58 €

1 4 giorni 1217M12X1.536

0.70 €

1 4 giorni 1219M14X1.536

0.83 €

1 4 giorni 1221M16X1.538

1.10 €

1 4 giorni 1223M18X1.548

1.38 €

1 4 giorni 1425M20X1.5410

1.63 €

1 4 giorni 1427M22X1.5410

1.85 €

1 4 giorni 1429M24X1.5412

2.33 €

1 4 giorni 1631M26X1.5412

2.48 €

1 4 giorni 1632M27X2412

2.82 €

1 4 giorni 1636M30X1.5417

3.44 €

1 4 giorni 1639M33X2517

4.90 €

1 4 giorni 1642M36X1.5519

6.89 €

1 4 giorni 1649M42X1.5522

6.89 €

1 4 giorni 1649M42X2522

10.17 €

1 4 giorni 1655M48X1.5524

11.65 €

1 4 giorni 1655M48X2524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Forma A

Supporto tecnico