Codice articolo del costruttore: 07652-03
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio
Filettatura interna: 3 mm
Corpo con finitura superficiale: Galvanizzato
D2=diametro esterno: 5 mm
L lunghezza: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07652-03
Codice componente
|
---|
07652-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura interna (mm) | Corpo con finitura superficiale | D2=diametro esterno (mm) | L lunghezza (mm) | P (mm) | R min. (ghisa) (mm) | R min. (metallo leggero) (mm) | R min. (plastica) (mm) | T min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | Galvanizzato | 5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.25 | 8 |
Loading...
Tipo | Standard | Versione 1 | Autofilettante | Versione 2 | Con fessura di taglio |
---|
Si trova sulla pagina di Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio (07652), il codice articolo è il seguente: 07652-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07652-03.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura interna(mm)
Corpo con finitura superficiale
D2=diametro esterno(mm)
L lunghezza(mm)
P(mm)
R min. (ghisa)(mm)
R min. (metallo leggero)(mm)
R min. (plastica)(mm)
T min.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07652-04 |
07652-05 |
07652-06 |
07652-08 |
07652-10 |
07652-103 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Filettatura interna (mm) | Corpo con finitura superficiale | D2=diametro esterno (mm) | L lunghezza (mm) | P (mm) | R min. (ghisa) (mm) | R min. (metallo leggero) (mm) | R min. (plastica) (mm) | T min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | Galvanizzato | 6.5 | 8 | 0.75 | 1.95 | 1.3 | 1.6 | 10 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | Galvanizzato | 8 | 10 | 1 | 2.4 | 1.6 | 2 | 13 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | Galvanizzato | 10 | 14 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 17 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | Galvanizzato | 12 | 15 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 18 | ||
0.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | Galvanizzato | 14 | 18 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 22 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3 | Lucido | 5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.25 | 8 |