Codice articolo del costruttore: 07652-803
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura interna: 3 mm
Corpo con finitura superficiale: Galvanizzato
Versione 1: Funzionamento manuale
D2=diametro esterno: - mm
D3: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07652-803
Codice componente
|
---|
07652-803 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura interna (mm) | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | D2=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | Coppia di inserzione valori rif. (Nm) | L lunghezza (mm) | S (mm) | SW (mm) | Valori rif. giri/min per metallo leggero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02 € | 1 | 4 giorni | 3 | Galvanizzato | Funzionamento manuale | - | - | 2.5 | 46 | 1/4" | 5.5 | - |
Loading...
Tipo | Utensile | Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Utensile di montaggio autofilettante per inserti filettati (07652), il codice articolo è il seguente: 07652-803.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07652-803.
Configura
Proprietà di base
D2=diametro esterno(mm)
D3(mm)
Valori rif. giri/min per metallo leggero
Filettatura interna(mm)
Corpo con finitura superficiale
Versione 1
Coppia di inserzione valori rif.(Nm)
L lunghezza(mm)
S(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07652-804 |
07652-805 |
07652-806 |
07652-808 |
07652-810 |
07652-812 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura interna (mm) | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | D2=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | Coppia di inserzione valori rif. (Nm) | L lunghezza (mm) | S (mm) | SW (mm) | Valori rif. giri/min per metallo leggero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02 € | 1 | 4 giorni | 4 | Galvanizzato | Funzionamento manuale | - | - | 5.5 | 48 | 1/4" | 7 | - | ||
16.02 € | 1 | 4 giorni | 5 | Galvanizzato | Funzionamento manuale | - | - | 10 | 57 | 1/4" | 8 | - | ||
16.02 € | 1 | 4 giorni | 6 | Galvanizzato | Funzionamento manuale | - | - | 15 | 62 | 1/4" | 10 | - | ||
19.43 € | 1 | 4 giorni | 8 | Galvanizzato | Funzionamento manuale | - | - | 28 | 72 | 1/4" | 13 | - | ||
21.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | Galvanizzato | Funzionamento manuale | - | - | 40 | 82 | 1/4" | 17 | - | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | 12 | Galvanizzato | Funzionamento manuale | - | - | 60 | 92 | 1/4" | 19 | - |