Codice articolo del costruttore: 07653-03
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio
Filettatura interna: 3 mm
D1: M3
D2=diametro esterno: 5 mm
L lunghezza: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07653-03
Codice componente
|
---|
07653-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura interna (mm) | D1 | D2=diametro esterno (mm) | L lunghezza (mm) | P (mm) | R min. (ghisa) (mm) | R min. (metallo leggero) (mm) | R min. (plastica) (mm) | T min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | M3 | 5 | 4 | 0.6 | 1.5 | 1 | 1.25 | 6 |
Loading...
Tipo | Standard | Versione 1 | Autofilettante | Versione 2 | Con foro di taglio |
---|
Si trova sulla pagina di Inserti filettati autofilettanti per maschiatura (07653), il codice articolo è il seguente: 07653-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07653-03.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura interna(mm)
D1
D2=diametro esterno(mm)
L lunghezza(mm)
P(mm)
R min. (ghisa)(mm)
R min. (metallo leggero)(mm)
R min. (plastica)(mm)
T min.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07653-04 |
07653-05 |
07653-06 |
07653-08 |
07653-10 |
07653-103 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Filettatura interna (mm) | D1 | D2=diametro esterno (mm) | L lunghezza (mm) | P (mm) | R min. (ghisa) (mm) | R min. (metallo leggero) (mm) | R min. (plastica) (mm) | T min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | M4 | 6.5 | 6 | 0.8 | 1.95 | 1.3 | 1.6 | 8 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | M5 | 8 | 7 | 1 | 2.4 | 1.6 | 2 | 9 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | M6 | 10 | 8 | 1.25 | 3 | 2 | 2.5 | 10 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | M8 | 12 | 9 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 11 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | M10 | 14 | 10 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 13 | ||
1.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3 | M3 | 5 | 4 | 0.6 | 1.5 | 1 | 1.25 | 6 |