Utensile di montaggio per inserti filettati (07660) (07660-805)

Utensile di montaggio per inserti filettati (07660) 07660-805

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07660-805

Marca: NORELEM

Prezzo: 26.19

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carotaggio ⌀: 6.9 mm

Svasatore ⌀ +0.25: 8.3 mm

Profondità min. del filetto: 9.5 mm

Foro di rimozione ⌀: 5.5 mm

Profondità di perforazione per rimozione: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07660-805

Codice componente
07660-805
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0.25
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Adatto per filettatura interna D1 Misura maschio
(mm)

26.19 €

1 4 giorni 6.98.39.55.54M5M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Utensile Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Utensile di montaggio per inserti filettati (07660), il codice articolo è il seguente: 07660-805.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07660-805.

Tipologia prodotto

Codice componente
07660-806
07660-808
07660-810
07660-812
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0.25
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Adatto per filettatura interna D1 Misura maschio
(mm)

27.06 €

1 4 giorni 8.810.311.57.54.8M6M10x1.25

28.23 €

1 4 giorni 10.812.313.59.54.8M8M8X1M12x1.25

30.25 €

1 4 giorni 12.814.315.511.54.8M10M10X1.25M14x1.5

32.72 €

1 4 giorni 14.816.317.513.54.8M12M12X1.25M16x1.5

Supporto tecnico