Codice articolo del costruttore: 07661-04
Marca: NORELEM
Prezzo: 8.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio
Filettatura interna: 4 mm
Carotaggio ⌀: 6.9 mm
Svasatore ⌀ +0.25: 8.3 mm
D2=Filettatura esterna: M8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07661-04
Codice componente
|
---|
07661-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura interna (mm) | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0.25 (mm) | D2=Filettatura esterna (mm) | L lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 6.9 | 8.3 | M8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0399.804 |
Loading...
Tipo | Standard | Versione 1 | Tipo rinforzato |
---|
Si trova sulla pagina di Inserti filettati rinforzati (07661), il codice articolo è il seguente: 07661-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07661-04.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura interna(mm)
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0.25(mm)
D2=Filettatura esterna(mm)
L lunghezza(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Misura maschio(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07661-05 |
07661-06 |
07661-08 |
07661-08X1 |
07661-10 |
07661-104 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Filettatura interna (mm) | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0.25 (mm) | D2=Filettatura esterna (mm) | L lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 8.8 | 10.3 | M10x1.25 | 10 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0399.805 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 10.8 | 12.3 | M12x1.25 | 12 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0399.806 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
9.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 6.9 | 8.3 | M8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0399.804 |