Codice articolo del costruttore: 07661-804
Marca: NORELEM
Prezzo: 25.83 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carotaggio ⌀: 6.9 mm
Svasatore ⌀ +0.25: 8.3 mm
Profondità min. del filetto: 9.5 mm
Foro di rimozione ⌀: 5.5 mm
Profondità di perforazione per rimozione: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07661-804
Codice componente
|
---|
07661-804 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0.25 (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Adatto per filettatura interna D1 | Misura maschio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.83 € | 1 | 4 giorni | 6.9 | 8.3 | 9.5 | 5.5 | 4 | M4 | M8 |
Loading...
Tipo | Utensile | Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Utensili di montaggio per inserti filettati rinforzati (07661), il codice articolo è il seguente: 07661-804.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07661-804.
Configura
Proprietà di base
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0.25(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Adatto per filettatura interna D1
Misura maschio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07661-805 |
07661-806 |
07661-808 |
07661-810 |
07661-812 |
07661-814 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0.25 (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Adatto per filettatura interna D1 | Misura maschio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.19 € | 1 | 4 giorni | 8.8 | 10.3 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M5 | M10x1.25 | ||
27.06 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 12.3 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M6 | M12x1.25 | ||
28.23 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 14.3 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M8M8X1 | M14x1.5 | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | 14.8 | 16.3 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M10M10X1.25 | M16x1.5 | ||
32.72 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 18.3 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M12M12X1.25 | M18x1.5 | ||
35.49 € | 1 | 4 giorni | 18.8 | 20.3 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M14M14X1.5 | M20x1.5 |