Anelli di serraggio con intaglio larghi, esterno (K1923) (K1923.105001)

Anelli di serraggio con intaglio larghi, esterno (K1923) K1923.105001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1923.105001

Marca: KIPP

Prezzo: 27.76

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio

Codice acciaio: -

Corpo con finitura superficiale: brunito

D1=diametro interno: 50 mm

D2=diametro esterno: 78 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1923.105001

Codice componente
K1923.105001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=diametro interno
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
B=spessore
(mm)
C (DIN 912) R
(mm)
Peso
(kg)

27.76 €

1 4 giorni Acciaio-brunito507841M8x25870,8418

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Forma-Tipo con intaglio esterno Denominazione Anello di Serraggio
Versione 1 largo RoHS true

Si trova sulla pagina di Anelli di serraggio con intaglio larghi, esterno (K1923), il codice articolo è il seguente: K1923.105001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1923.105001.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1923.100802
K1923.101001
K1923.101002
K1923.101201
K1923.101202
K1923.105002
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=diametro interno
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
B=spessore
(mm)
C (DIN 912) R
(mm)
Peso
(kg)

12.28 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo81820M3x822,40,0274

8.41 €

1 4 giorni Acciaio-brunito102420M3x10260,0494

15.38 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo102420M3x10260,0501

9.46 €

1 4 giorni Acciaio-brunito122824M4x1231,80,0841

17.20 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo122824M4x1231,80,0838

50.82 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo507841M8x25870,8462

Supporto tecnico