Codice articolo del costruttore: K1925.00801
Marca: KIPP
Prezzo: 9.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
D1=diametro interno: 8 mm
D2=diametro esterno: 18 mm
D3: 6 mm
B=spessore: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1925.00801
Codice componente
|
---|
K1925.00801 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D1=diametro interno (mm) | D2=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | B=spessore (mm) | C (DIN 912) | H (mm) | L (mm) | R (mm) | D4 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 18 | 6 | 20 | M3x8 | 5,3 | 6,5 | 22,4 | 3,3 | 0,0289 |
Loading...
Denominazione | Anello di Serraggio | Versione 1 | diviso | Versione 2 | largo |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Anelli di serraggio ampi divisi (K1925), il codice articolo è il seguente: K1925.00801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1925.00801.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
D1=diametro interno(mm)
D2=diametro esterno(mm)
D3(mm)
B=spessore(mm)
C (DIN 912)
H(mm)
L(mm)
R(mm)
D4(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1925.00802 |
K1925.01001 |
K1925.01002 |
K1925.01201 |
K1925.01202 |
K1925.01601 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | D1=diametro interno (mm) | D2=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | B=spessore (mm) | C (DIN 912) | H (mm) | L (mm) | R (mm) | D4 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 18 | 6 | 20 | M3x8 | - | - | - | 3,3 | 0,0260 | ||
10.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 24 | 6 | 20 | M3x10 | - | - | - | 3,3 | 0,0440 | ||
18.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 24 | 6 | 20 | M3x10 | - | - | - | 3,3 | 0,0493 | ||
11.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | 28 | 7,5 | 24 | M4x12 | - | - | - | 4,3 | 0,0760 | ||
20.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 28 | 7,5 | 24 | M4x12 | - | - | - | 4,3 | 0,0813 | ||
13.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16 | 34 | 10 | 29 | M5x16 | - | - | - | 5,5 | 0,1403 |