Codice articolo del costruttore: K1921.10810
Marca: KIPP
Prezzo: 36.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D2=diametro esterno: M16x1,5 mm
D1=filettatura: 8 mm
D3: 24 mm
D4: 9,8 mm
D5: 3,1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1921.10810
Codice componente
|
---|
K1921.10810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro esterno (mm) | D1=filettatura (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | L1=Lunghezza filettatura (mm) | N. ordine chiave di assemblaggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.12 € | 1 | 4 giorni | M16x1,5 | 8 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 20 | 75 | 10 | 96651-08 | 0,0323 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | A | Versione 1 | per anello di sollevamento |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | piatto | Denominazione | Bussola Portamaschi | X(mm) | 1,5 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma A (K1921), il codice articolo è il seguente: K1921.10810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1921.10810.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D2=diametro esterno(mm)
D1=filettatura(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
L1=Lunghezza filettatura(mm)
N. ordine chiave di assemblaggio
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1921.10815 |
K1921.10825 |
K1921.10835 |
K1921.11015 |
K1921.11025 |
K1921.11035 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D2=diametro esterno (mm) | D1=filettatura (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | L1=Lunghezza filettatura (mm) | N. ordine chiave di assemblaggio | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.35 € | 1 | 4 giorni | M16x1,5 | 8 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 20 | 75 | 15 | 96651-08 | 0,0315 | ||
39.11 € | 1 | 4 giorni | M16 | 8 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 35 | 30 | 75 | 25 | 96651-08 | 0,0405 | ||
41.31 € | 1 | 4 giorni | M16 | 8 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 45 | 40 | 75 | 35 | 96651-08 | 0,0500 | ||
41.77 € | 1 | 4 giorni | M20x1,5 | 10 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 30 | 24 | 100 | 15 | 96651-08 | 0,0553 | ||
42.54 € | 1 | 4 giorni | M20x1,5 | 10 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 35 | 29 | 100 | 25 | 96651-08 | 0,0647 | ||
45.22 € | 1 | 4 giorni | M20 | 10 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 45 | 39 | 100 | 35 | 96651-08 | 0,0738 |