Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox (K1922) (K1922.1050)

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox (K1922) K1922.1050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1922.1050

Marca: KIPP

Prezzo: 49.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D2=diametro esterno: M20 mm

D1=filettatura: 10 mm

D3: 28 mm

D4: 12,2 mm

L2: 65 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1922.1050

Codice componente
K1922.1050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
Peso
(kg)

49.42 €

1 4 giorni M20102812,2654924130500,1163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Versione 1 per anello di sollevamento Denominazione Bussola Portamaschi
X(mm) 1,5 PL Edelstahl true RoHS true

Si trova sulla pagina di Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox (K1922), il codice articolo è il seguente: K1922.1050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1922.1050.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1922.0835
K1922.1015
K1922.1025
K1922.1215
K1922.1225
K1922.1235
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D2=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
Peso
(kg)

41.31 €

1 4 giorni M168249,847,5351975350,0564

41.77 €

1 4 giorni M20x1,5102812,235,52424145150,0691

42.54 €

1 4 giorni M20x1,5102812,235,52424145250,0728

45.98 €

1 4 giorni M24x1,5123214,735,52427220150,0940

46.83 €

1 4 giorni M24x1,5123214,736,52427220250,1039

50.27 €

1 4 giorni M24123214,748,53627200350,1191

Supporto tecnico