Codice articolo del costruttore: K1959.00500
Marca: KIPP
Prezzo: 165.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
P=lunghezza cavo: 500 mm
Peso: 0,0408 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1959.00500
Materiale principale | Alluminio | H=altezza(mm) | 15 | L=lunghezza(mm) | 26,7 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | modello in miniatura | Denominazione | Sensore Magnetico | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata (K1959), il codice articolo è il seguente: K1959.00500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1959.00500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
P=lunghezza cavo(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1959.00200 |
K1959.01000 |
K1959.02000 |
K1959.05000 |
K1959.10000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | P=lunghezza cavo (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
165.62 € | 1 | 4 giorni | 200 | 0,0353 | ||
165.62 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 0,0500 | ||
165.62 € | 1 | 4 giorni | 2000 | 0,0724 | ||
185.41 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 0,1246 | ||
218.45 € | 1 | 4 giorni | 10000 | 0,2163 |