Bussola in acciaio, conica (K1835) (K1835.005)

Bussola in acciaio, conica (K1835) K1835.005

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1835.005

Marca: KIPP

Prezzo: 9.22

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1=diametro esterno: 8 mm

D2: 8 mm

L=lunghezza: 6 mm

L1: 6,2 mm

M: M3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1835.005

Codice componente
K1835.005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
D=Diametro del perno
(mm)
Peso
(kg)

9.22 €

1 4 giorni 8866,2M350,0035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale nichelato Versione 1 conico
Denominazione Bussola PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Bussola in acciaio, conica (K1835), il codice articolo è il seguente: K1835.005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1835.005.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1835.007
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
D=Diametro del perno
(mm)
Peso
(kg)

10.05 €

1 4 giorni 101088,2M470,0050

Supporto tecnico