Impugnature rotonde in plastica con attacco rettangolare (K2110)

Impugnature rotonde in plastica con attacco rettangolare (K2110)
Materiale:
Plastica.
Versione:
rossa, resistente all'olio.
Esempio di ordine d'acquisto:
K2110.040151
Su richiesta:
Altri colori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2110.034141
K2110.040151
K2110.043161
K2110.057171
K2110.059191
K2110.081241
K2110.083241
K2110.086271
K2110.092271
K2110.118341
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D=diametro
(mm)
L=lunghezza
(mm)
per morsetto a leva Ginocchiera di serraggio rapido corrispondente Peso
(kg)

1.00 €

1 4 giorni 481434K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800,K1436.00800, K1239.01000, K1434.0070005730-01-01000, 05715-10-010001, 05715-10-101000, 05715-10-001000,05720-01-00800, 05735-01-00800, 05785-05-01000, 05800-01-007000,0045

1.00 €

1 4 giorni 4,591540K1547.01000, K1547.1100005837-01-01000, 05837-01-110000,0060

1.18 €

1 4 giorni 5111643K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800,K1432.02000, K1432.1200005705-01-00800, 05715-10-101800, 05715-10-001800, 05715-20-1800,05715-20-0800, 05820-04-02000, 05820-04-120000,0080

1.18 €

1 4 giorni 4101757K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.0160005730-01-02000, 05715-10-101600, 05715-10-001600, 05700-10-01600, 05735-01-016000,0120

1.38 €

1 4 giorni 5111959K1241.12500, K1241.02500, K1251.02400, K1248.02400, K1246.02400, K1255.102400, K1255.002400, K1239.02500, K1434.01400, K1546.02400,05775-03-12500, 05775-03-02500, 05705-05-02400, 05700-15-02400, 05700-10-02400, 05715-10-102400, 05715-10-002400, 05785-05-02500,0,0180

1.70 €

1 4 giorni 61424,581K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.0400005775-03-03400, 05715-10-102600, 05715-10-002600, 05725-01-02600, 05790-01-03400, 05785-05-03400, 05805-01-01400, 05836-03-040000,0250

1.99 €

1 4 giorni 61624,583K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500,05730-01-03600, 05715-10-003600, 05705-05-04000, 05725-01-04000, 05700-10-04000, 05715-10-104000, 05715-10-004000, 05740-01-03600,0,0320

2.19 €

1 4 giorni 8172786K1241.05000, K1255.040001, K1244.03400, K1258.04400, K1438.03400, K1433.05400, K1239.05400, K1435.0240005775-03-05000, 05715-10-040001, 05705-01-03400, 05725-01-04400, 05720-01-03400, 05790-01-05400, 05785-05-05400, 05805-01-024000,0360

2.38 €

1 4 giorni 917,52792K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000,05775-03-06000, 05725-01-07000, 05700-15-07000, 05715-10-007000, 05705-01-04400, 05720-01-04400, 05785-05-06400, 05805-01-03000,0,0420

2.51 €

1 4 giorni 92434118K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.0540005725-01-08000, 05700-15-08000, 05715-10-008000, 05705-01-05400, 05720-01-054000,0490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale rosso Versione 1 rotonda
Denominazione Impugnatura PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico