Mandrini di serraggio per fori piccoli, serraggio automatizzato (K2098)

Mandrini di serraggio per fori piccoli, serraggio automatizzato (K2098)
· Posizionamento e serraggio di pezzi da lavorare in piccoli fori

· Facile utilizzo

· Diverse possibilità di installazione

· Protezione della superficie del pezzo grazie alla pressione superficiale

· Per fori passanti o ciechi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2098.06080
K2098.08100
K2098.10125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
D3 D=Diametro max.
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
Forza di trazione max.
(kN)
L2
(mm)
Peso
(kg)

31.74 €

1 4 giorni 6106M312,52,5M6810662,63,580,0070

33.24 €

1 4 giorni 8128M4153M81012883,96130,0130

34.27 €

1 4 giorni 1012,510M5193M1012,5128108,59,5150,0200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Denominazione Mandrino di Serraggio Corpo con finitura superficiale grezzo
Forma A Chiave in acciaio 1.4305 RoHS true
PL Edelstahl true

Supporto tecnico