Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2117.14 |
K2117.20 |
K2117.30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Corsa S (mm) | Coppia di serraggio M1 (Nm) | Coppia di serraggio M2 (Nm) | BN=Larghezza cava (mm) | D1=Filettatura (mm) | F (kN) | Dimensioni | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | L2 max. (mm) | L2 min. (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | 24 | M10 | 50 | 25,5 | 85 | 16 | 26 | 25 | 17 | 4 | 67 | 45 | 12 | M10 | 14 | 14 | 126,5 | 122,5 | 44,5 | 40,5 | 1,3950 | ||
506.00 € | 1 | 4 giorni | 47,5 | 27 | M12 | 56 | 27,5 | 98 | 18,2 | 30 | 25 | 19 | 6 | 83 | 60 | 14 | M12 | 20 | 20 | 146 | 139 | 50,4 | 43,7 | 2,1050 | ||
640.55 € | 1 | 4 giorni | 67 | 36 | M16 | 71,5 | 34 | 134 | 26,5 | 36 | 32 | 24 | 10 | 205 | 125 | 18 | M16 | 30 | 30 | 199,5 | 189,5 | 70,5 | 60,5 | 5,2000 |
Loading...
Articolo | Morsa Laterale | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 20 | Versione 1 | con punta | D2(mm) | M6 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Corsa S(mm)
Coppia di serraggio M1(Nm)
Coppia di serraggio M2(Nm)
BN=Larghezza cava(mm)
D1=Filettatura(mm)
F(kN)
Dimensioni
L1 max.(mm)
L1 min.(mm)
L2 max.(mm)
L2 min.(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali