Tassello di collegamento diretto Tipo I (K2016)

Tassello di collegamento diretto Tipo I (K2016)
· Per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni

· Consentono il posizionamento libero dei profili

· Assemblaggio senza lavorazione del profilo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2016.0806

Codice componente
K2016.0806
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.54 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Larghezza cava(mm) 8
Denominazione Tassello di collegamento diretto Versione 2 Tipo I Tipo di prodotto per profilo in alluminio tipo I
Peso(kg) 0,0338 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Tassello di collegamento diretto Tipo I (K2016), il codice articolo è il seguente: K2016.0806.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2016.0806.

Supporto tecnico