Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2094.0279
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
L=lunghezza(mm) | 279 | Denominazione | Angolare di montaggio | Tipo di imballaggio | 1 pezzo = 1 coppia |
Peso(kg) | 0,6600 | PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma A (K2094), il codice articolo è il seguente: K2094.0279.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2094.0279.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali