Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06010-105 |
06010-1052 |
06010-106 |
06010-1062 |
06010-108 |
06010-1082 |
06010-110 |
06010-1102 |
06010-112 |
06010-1122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | Ossidato nero | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | Lucido | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | Ossidato nero | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | ||
4.00 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | Lucido | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | Ossidato nero | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | ||
5.34 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | Lucido | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | ||
4.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Ossidato nero | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Lucido | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 | ||
5.63 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | Ossidato nero | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 | ||
11.36 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | Lucido | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 |
Loading...
Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali