Dadi zigrinati plastica (06014) (06014-1804)

Dadi zigrinati plastica (06014) 06014-1804

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06014-1804

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura (M): 4

Materiale dei componenti: Acciaio

Componente di finitura superficiale: Blu-passivato

D1=diametro esterno: 18 mm

D3: 11 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06014-1804

Codice componente
06014-1804
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.45 €

1 4 giorni 4AcciaioBlu-passivato181113810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Materiale principale Termoplastica Colore principale Grigio nero RAL 7021

Si trova sulla pagina di Dadi zigrinati plastica (06014), il codice articolo è il seguente: 06014-1804.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06014-1804.

Tipologia prodotto

Codice componente
06014-18042
06014-2005
06014-20052
06014-2006
06014-20062
06014-2505
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.19 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxLucido181113810

1.52 €

1 4 giorni 5AcciaioBlu-passivato2013.615910

2.37 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxLucido2013.615910

1.55 €

1 4 giorni 6AcciaioBlu-passivato2013.615910

2.44 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxLucido2013.615910

1.61 €

1 4 giorni 5AcciaioBlu-passivato2514171010

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico