Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06014-11180424 |
06014-11200524 |
06014-11250624 |
06014-11320824 |
06014-11401024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 4 giorni | 4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | ||
5.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 |
Loading...
Materiale | Resina | Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Blu-passivato | Colore principale | Nero grafite RAL 9011 |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali