Codice articolo del costruttore: 06030-04
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.08 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 4
Materiale: Acciaio
Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio
Codice acciaio: ETG100
Corpo con finitura superficiale: Ossidato nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06030-04
Codice componente
|
---|
06030-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Materiale | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | ETG100 | Ossidato nero | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dadi zigrinati in acciaio o acciaio inox con funzione di serraggio rapido (06030), il codice articolo è il seguente: 06030-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06030-04.
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Materiale
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06030-05 |
06030-06 |
06030-08 |
06030-10 |
06030-104 |
06030-105 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | Materiale | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | Ossidato nero | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | Ossidato nero | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | Ossidato nero | 30 | 20 | 8.2 | 17 | 12 | ||
9.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | Ossidato nero | 36 | 28 | 10.3 | 20 | 14 | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4404 | Lucido | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 | ||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | Acciaio inox | 1.4404 | Lucido | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 |