Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467 (06120)

Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467 (06120)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06120-04
06120-05
06120-06
06120-08
06120-042
06120-052
06120-062
06120-082
06120-10
06120-12
06120-102
06120-122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Materiale Colore principale D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)

0.47 €

1 4 giorni 4AcciaioOssidato nero16843.5

0.57 €

1 4 giorni 5AcciaioOssidato nero201054

0.73 €

1 4 giorni 6AcciaioOssidato nero241265

1.27 €

1 4 giorni 8AcciaioOssidato nero301686

1.31 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxLucido16843.5

1.48 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxLucido201054

1.90 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxLucido241265

3.08 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxLucido301686

1.95 €

1 4 giorni 10AcciaioOssidato nero3620108

2.39 €

1 4 giorni 12AcciaioOssidato nero3620108

4.87 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucido3620108

6.42 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxLucido3620108

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico