Dadi esagonali 1.5 D alti DIN 6330 (07260)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07260-05
07260-06
07260-08
07260-10
07260-12
07260-14
07260-16
07260-18
07260-20
07260-22
07260-24
07260-30
07260-36
07260-101
07260-121
07260-806
07260-808
07260-810
07260-811
07260-812
07260-816
07260-820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Materiale Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale D1
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H = 1.5 x D
(mm)
Grado

3.91 €

1 4 giorni 5AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero6.57910.47.57.510

0.52 €

1 4 giorni 6AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero791011.59910

0.59 €

1 4 giorni 8AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero9111315121210

0.68 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero11.5151618.4151510

0.84 €

1 4 giorni 12AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero14171820.7181810

3.31 €

1 4 giorni 14AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero16202225.4212110

1.56 €

1 4 giorni 16AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero18222427.7242410

2.57 €

1 4 giorni 18AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero2024.52731.2272710

2.94 €

1 4 giorni 20AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero22273034.6303010

4.58 €

1 4 giorni 22AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero24293236.9333310

4.58 €

1 4 giorni 24AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero26323641.6363610

10.76 €

1 4 giorni 30AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero32414653.1454510

18.53 €

1 4 giorni 36AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero38505563.5545410

1.15 €

1 4 giorni 10AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero11.5151719.6151510

1.15 €

1 4 giorni 12AcciaioAcciaio ad alto tenore di carbonio-Nero14171921.9181810

4.61 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxAcciaio inoxLucido-791011.599-

2.51 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxAcciaio inoxLucido-91113151212-

3.13 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxLucido-11.5151618.41515-

6.33 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxAcciaio inoxLucido-11.5151719.61515-

4.32 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxAcciaio inoxLucido-14171820.71818-

7.85 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxAcciaio inoxLucido-18222427.72424-

13.17 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxAcciaio inoxLucido-22273034.63030-

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico