Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile (K1880)

Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile (K1880)
· Giunto a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco con mozzi di serraggio

· Interamente in acciaio inossidabile

· Per alberi di diametro compreso tra 3 e 25 mm

· Coppia di serraggio: da 0,5 a 10 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1880.0050250303
K1880.0050250404
K1880.0050250505
K1880.0050250606
K1880.0100260303
K1880.0100260305
K1880.0100260505
K1880.0100260506
K1880.0100260606
K1880.0150260505
K1880.0150260506
K1880.0150260508
K1880.0150260606
K1880.0150260608
K1880.0150260808
K1880.0200380606
K1880.0200380608
K1880.0200380610
K1880.0200380808
K1880.0200380810
K1880.0200381010
K1880.0450411010
K1880.0450411012
K1880.0450411014
K1880.0450411212
K1880.0450411214
K1880.0450411414
K1880.1000471212
K1880.1000471215
K1880.1000471219
K1880.1000471515
K1880.1000471519
K1880.1000471919
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Momento di inerzia
(gcm²)
max. Coppia
(Nm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
R
(mm)
Resistenza alla torsione
(Nm/rad)
Peso
(kg)

103.39 €

1 4 giorni 5,20,43M23338815,510185252,576,20,50,30,1517,52000,0185

103.39 €

1 4 giorni 5,20,43M24438815,510185252,576,20,50,30,1517,52000,0171

103.39 €

1 4 giorni 5,20,43M25538815,510185252,576,20,50,30,1517,52000,0163

103.39 €

1 4 giorni 5,20,43M26638815,510185252,576,20,50,30,1517,52000,0155

105.31 €

1 4 giorni 5,20,43M23338815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0198

105.31 €

1 4 giorni 5,20,43M23538815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0188

105.31 €

1 4 giorni 5,20,43M25538815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0180

105.31 €

1 4 giorni 5,20,43M25638815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0175

105.31 €

1 4 giorni 5,20,43M26638815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0170

133.52 €

1 4 giorni 70,85M2,55531010201559152638,5181,50,30,1217500,0353

133.52 €

1 4 giorni 70,85M2,55631010201559152638,5181,50,30,1217500,0348

133.52 €

1 4 giorni 70,85M2,55831010201559152638,5181,50,30,1217500,0334

133.52 €

1 4 giorni 70,85M2,56631010201559152638,5181,50,30,1217500,0342

133.52 €

1 4 giorni 70,85M2,56831010201559152638,5181,50,30,1217500,0329

133.52 €

1 4 giorni 70,85M2,58831010201559152638,5181,50,30,1217500,0313

137.39 €

1 4 giorni 92M3663141425112120383,5116020,40,22713000,0716

137.39 €

1 4 giorni 92M3683141425112120383,5116020,40,22713000,0695

137.39 €

1 4 giorni 92M36103141425112120383,5116020,40,22713000,0671

137.39 €

1 4 giorni 92M3883141425112120383,5116020,40,22713000,0677

137.39 €

1 4 giorni 92M38103141425112120383,5116020,40,22713000,0654

137.39 €

1 4 giorni 92M310103141425112120383,5116020,40,22713000,0631

164.91 €

1 4 giorni 123,5M410106181832,53216845415132204,50,30,13465000,1404

164.91 €

1 4 giorni 123,5M410126181832,53216845415132204,50,30,13465000,1369

164.91 €

1 4 giorni 123,5M410146181832,53216845415132204,50,30,13465000,1331

164.91 €

1 4 giorni 123,5M412126181832,53216845415132204,50,30,13465000,1333

164.91 €

1 4 giorni 123,5M412146181832,53216845415132204,50,30,13465000,1300

164.91 €

1 4 giorni 123,5M414146181832,53216845415132204,50,30,13465000,1261

176.74 €

1 4 giorni 15,54,5M412126252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2289

176.74 €

1 4 giorni 15,54,5M412156252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2229

176.74 €

1 4 giorni 15,54,5M412196252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2115

176.74 €

1 4 giorni 15,54,5M415156252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2160

176.74 €

1 4 giorni 15,54,5M415196252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2046

176.74 €

1 4 giorni 15,54,5M419196252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,1945

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Denominazione Giunto a Soffietto Metallico Materiale principale Acciaio inox
Materiale dei componenti Acciaio inox max. Numero di giri(giri/min) 15000 Offset angolare massimo (°) 1,5
PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico