Codice articolo del costruttore: K1882.0180631919
Marca: KIPP
Prezzo: 94.88 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 17 mm
Coppia di serraggio delle viti: 8 Nm
C (ISO 4029): M5
D1 (H7): 19 mm
D2 (H7): 19 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1882.0180631919
Codice componente
|
---|
K1882.0180631919 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Coppia (Nm) | max. Numero di giri (giri/min) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | R (mm) | Resistenza alla torsione (10⁻³ Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.88 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 19 | 19 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Denominazione | Giunto a Soffietto Metallico | Materiale principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Offset angolare massimo (°) | 1,5 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio (K1882), il codice articolo è il seguente: K1882.0180631919.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1882.0180631919.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut(mm)
D4(mm)
Rigidezza molla assiale(N/mm)
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Dimensioni
L=Lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Momento di inerzia(gm²)
max. Coppia(Nm)
max. Numero di giri(giri/min)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
R(mm)
Resistenza alla torsione(10⁻³ Nm/rad)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1882.0180631111 |
K1882.0180631212 |
K1882.0180631414 |
K1882.0180632424 |
K1882.0180632525 |
K1882.0300651010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Coppia (Nm) | max. Numero di giri (giri/min) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | R (mm) | Resistenza alla torsione (10⁻³ Nm/rad) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.88 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 11 | 11 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 12 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 14 | 14 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 24 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | M5 | 25 | 25 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
114.16 € | 1 | 4 giorni | 20 | 15 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 65 | 7,5 | 24,5 | 0,15 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,3000 |