Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili (K1887)

Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili (K1887)
· Giunto a soffietto in metallo senza gioco con mozzi di serraggio

· Per diametro dell'albero compreso tra 10 e 70 mm

· Coppia di serraggio: da 18 a 500 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori e macchine utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1887.0180581010
K1887.0180581111
K1887.0180581212
K1887.0180581414
K1887.0180581919
K1887.0180582424
K1887.0180582525
K1887.0300581010
K1887.0300581111
K1887.0300581212
K1887.0300581414
K1887.0300581919
K1887.0300582424
K1887.0300582525
K1887.0600671212
K1887.0600671414
K1887.0600671919
K1887.0600672424
K1887.0600672525
K1887.0600672828
K1887.0600673232
K1887.0800781212
K1887.0800781919
K1887.0800782424
K1887.0800782525
K1887.0800782828
K1887.0800783232
K1887.1500781414
K1887.1500781919
K1887.1500782424
K1887.1500782525
K1887.1500782828
K1887.1500783232
K1887.2000831616
K1887.2000831919
K1887.2000832424
K1887.2000832525
K1887.2000832828
K1887.2000833232
K1887.3000942020
K1887.3000942424
K1887.3000942828
K1887.3000943838
K1887.5001002525
K1887.5001003838
K1887.5001004242
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Momento di inerzia
(gm²)
max. Coppia
(Nm)
max. Numero di giri
(giri/min)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
R
(mm)
Resistenza alla torsione
(10⁻³ Nm/rad)
Peso
(kg)

110.20 €

1 4 giorni 178M510101025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 giorni 178M511111025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 giorni 178M512121025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 giorni 178M514141025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 giorni 178M519191025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 giorni 178M524241025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 giorni 178M525251025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

134.72 €

1 4 giorni 2015M6101010323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 giorni 2015M6111110323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 giorni 2015M6121210323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 giorni 2015M6141410323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 giorni 2015M6191910323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 giorni 2015M6242410323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 giorni 2015M6252510323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

156.32 €

1 4 giorni 2340M81212123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 giorni 2340M81414123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 giorni 2340M81919123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 giorni 2340M82424123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 giorni 2340M82525123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 giorni 2340M82828123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 giorni 2340M83232123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

239.38 €

1 4 giorni 2884M101212124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 giorni 2884M101919124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 giorni 2884M102424124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 giorni 2884M102525124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 giorni 2884M102828124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 giorni 2884M103232124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

258.89 €

1 4 giorni 2884M10141414444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 giorni 2884M10191914444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 giorni 2884M10242414444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 giorni 2884M10252514444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 giorni 2884M10282814444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 giorni 2884M10323214444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

287.83 €

1 4 giorni 31125M121616164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 giorni 31125M121919164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 giorni 31125M122424164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 giorni 31125M122525164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 giorni 31125M122828164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 giorni 31125M123232164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

396.54 €

1 4 giorni 40145M1220202060601102876300300945011,832,52,7430060000,50,21105021,3700

396.54 €

1 4 giorni 40145M1224242060601102876300300945011,832,52,7430060000,50,21105021,3700

396.54 €

1 4 giorni 40145M1228282060601102876300300945011,832,52,7430060000,50,21105021,3700

396.54 €

1 4 giorni 40145M1238382060601102876300300945011,832,52,7430060000,50,21105021,3700

484.99 €

1 4 giorni 42145M12252525707012210077905001004813,3364,4550050000,50,21226901,8100

484.99 €

1 4 giorni 42145M12383825707012210077905001004813,3364,4550050000,50,21226901,8100

484.99 €

1 4 giorni 42145M12424225707012210077905001004813,3364,4550050000,50,21226901,8100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio removibile Denominazione Giunto a Soffietto Metallico Materiale principale Alluminio
Materiale dei componenti Acciaio inox Offset angolare massimo (°) 1,5 PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico