Giunti dentellati in elastomero con perno filettato (K1894) (K1894.05920150404)

Giunti dentellati in elastomero con perno filettato (K1894) K1894.05920150404

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1894.05920150404

Marca: KIPP

Prezzo: 25.59

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Coppia di serraggio delle viti: 0,5 Nm

C (ISO 4029): 1xM3

D1 (H7): 4 mm

D2 (H7): 4 mm

D1/D2 min.: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1894.05920150404

Codice componente
K1894.05920150404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Colore dei componenti Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni Giunto a stella Durezza L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Momento di inerzia
(gm²)
max. Coppia
(Nm)
max. Numero di giri
(giri/min)
Offset angolare massimo (°) Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Coppia nominale
(Nm)
Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica
(Nm/rad)
Peso
(kg)

25.59 €

1 4 giorni 0,51xM3442610giallo154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 bloccaggio con perno filettato Denominazione Giunto Dentellato in Elastomero Materiale principale Alluminio
Materiale dei componenti Poliuretano PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Giunti dentellati in elastomero con perno filettato (K1894), il codice articolo è il seguente: K1894.05920150404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1894.05920150404.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1894.05920150303
K1894.05920150304
K1894.05920150305
K1894.05920150405
K1894.05920150505
K1894.07800220404
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Colore dei componenti Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni Giunto a stella Durezza L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Momento di inerzia
(gm²)
max. Coppia
(Nm)
max. Numero di giri
(giri/min)
Offset angolare massimo (°) Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Coppia nominale
(Nm)
Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica
(Nm/rad)
Peso
(kg)

25.59 €

1 4 giorni 0,51xM3332610giallo154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 giorni 0,51xM3342610giallo154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 giorni 0,51xM3352610giallo154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 giorni 0,51xM3452610giallo154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 giorni 0,51xM3552610giallo154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

22.59 €

1 4 giorni 1,32xM3444714blu114780 Shore A22783,50,000181,4340001,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0065

Supporto tecnico