Morsetto a croce in acciaio inox, forma A (K0472)

Morsetto a croce in acciaio inox, forma A (K0472)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Ø 30 e Ø 40 mm: copertura della filettatura in silicone

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0472.11212
K0472.11414
K0472.11616
K0472.11818
K0472.12020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
Peso
(kg)

32.96 €

1 4 giorni 12,112,1200,1868

32.96 €

1 4 giorni 14,114,1200,1744

32.96 €

1 4 giorni 16,116,1200,1658

32.96 €

1 4 giorni 18,118,1200,1425

36.43 €

1 4 giorni 20,120,1210,1198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
L(mm) 64 R(mm) 49 Versione 1 raccordo a croce
Denominazione Connettori per Tubi D(mm) 25,5 E(mm) 25,5
Forma A P(mm) 23 Q(mm) 23
S(mm) M6x18 T(mm) M6x18 RoHS true

Supporto tecnico