Codice articolo del costruttore: K0475.51414
Marca: KIPP
Prezzo: 14.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
G: 25 mm
F: 35,5 mm
K: 56 mm
L: 66 mm
M: 43 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0475.51414
Codice componente
|
---|
K0475.51414 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | G (mm) | F (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Forma | H (mm) | P (mm) | S (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35,5 | 56 | 66 | 43 | 49 | 14,1 | 14,1 | 28 | 25 | 32 | A | 30 | 23 | M6x20 | 0,0858 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | Versione 1 | raccordo a T | Denominazione | Connettori per Tubi |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti a T alluminio (K0475), il codice articolo è il seguente: K0475.51414.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0475.51414.
Configura
Proprietà di base
Tipo
G(mm)
F(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
R(mm)
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
Forma
H(mm)
P(mm)
S(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0475.51212 |
K0475.51515 |
K0475.51616 |
K0475.51818 |
K0475.52020 |
K0475.52525 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | G (mm) | F (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Forma | H (mm) | P (mm) | S (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35,5 | 56 | 66 | 43 | 49 | 12,1 | 12,1 | 28 | 25 | 32 | A | 30 | 23 | M6x20 | 0,0927 | ||
14.79 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35,5 | 56 | 66 | 43 | 49 | 15,1 | 15,1 | 28 | 25 | 32 | A | 30 | 23 | M6x20 | 0,0820 | ||
14.79 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35,5 | 56 | 66 | 43 | 49 | 16,1 | 16,1 | 28 | 25 | 32 | A | 30 | 23 | M6x20 | 0,0791 | ||
14.79 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35,5 | 56 | 66 | 43 | 49 | 18,1 | 18,1 | 28 | 25 | 32 | A | 30 | 23 | M6x20 | 0,0710 | ||
17.11 € | 1 | 4 giorni | 40 | 53 | 80 | 93 | 60 | 72,5 | 20,1 | 20,1 | 38 | 40 | 45 | A | 42,5 | 33 | M8x25 | 0,2755 | ||
17.11 € | 1 | 4 giorni | 40 | 53 | 80 | 93 | 60 | 72,5 | 25,1 | 25,1 | 38 | 40 | 45 | A | 42,5 | 33 | M8x25 | 0,2434 |