Codice articolo del costruttore: K2073.0300
Marca: KIPP
Prezzo: 209.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Caricamento per coppia: 360 kg
L=lunghezza: 300 mm
Corsa S: 300 mm
L2: - mm
L3: 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2073.0300
Codice componente
|
---|
K2073.0300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caricamento per coppia (kg) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Numero di fori | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.14 € | 1 | 4 giorni | 360 | 300 | 300 | - | 100 | 4 | 2,6600 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | zincato | Tipo assemblato | Montaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 50 | H=altezza(mm) | 30 | L1(mm) | 50 |
Versione 1 | estensione completa | Versione 2 | compatto | Denominazione | Guida Telescopica |
D=Filettatura | M8 | Dimensioni | 50 | Tipo di prodotto | Standard |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 420 kg (K2073), il codice articolo è il seguente: K2073.0300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2073.0300.
Configura
Proprietà di base
L2(mm)
Tipo
Caricamento per coppia(kg)
L=lunghezza(mm)
Corsa S(mm)
L3(mm)
Numero di fori
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2073.0350 |
K2073.0400 |
K2073.0450 |
K2073.0500 |
K2073.0550 |
K2073.0600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Caricamento per coppia (kg) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Numero di fori | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.47 € | 1 | 4 giorni | 370 | 350 | 350 | - | 150 | 4 | 3,1000 | ||
277.81 € | 1 | 4 giorni | 380 | 400 | 400 | - | 200 | 4 | 3,5400 | ||
312.14 € | 1 | 4 giorni | 390 | 450 | 450 | - | 250 | 4 | 3,9800 | ||
346.48 € | 1 | 4 giorni | 400 | 500 | 500 | - | 300 | 4 | 4,4300 | ||
380.81 € | 1 | 4 giorni | 410 | 550 | 550 | 150 | - | 6 | 4,8700 | ||
415.15 € | 1 | 4 giorni | 420 | 600 | 600 | 175 | - | 6 | 5,3100 |