Codice articolo del costruttore: K2088.0550
Marca: KIPP
Prezzo: 83.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A1: 128 mm
A2: 224 mm
A3: 352 mm
A4: - mm
A5: 224 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2088.0550
Codice componente
|
---|
K2088.0550 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | Fp=Capacità di carico per coppia (50.000 cicli) (kg) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.78 € | 1 | 4 giorni | 128 | 224 | 352 | - | 224 | 416 | - | 550 | 550 | 60 | 2,3200 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Tipo assemblato | Montaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 35 | B=larghezza(mm) | 12,7 | H=altezza(mm) | 51 |
Versione 1 | estensione completa | Denominazione | Guida Telescopica | Tipo di prodotto | Standard |
Tipo di imballaggio | 1 pezzo = 1 coppia | PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg (K2088), il codice articolo è il seguente: K2088.0550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2088.0550.
Configura
Proprietà di base
A4(mm)
A7(mm)
Tipo
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A5(mm)
A6(mm)
L=lunghezza(mm)
Corsa S(mm)
Fp=Capacità di carico per coppia (50.000 cicli)(kg)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2088.0400 |
K2088.0450 |
K2088.0500 |
K2088.0600 |
K2088.0650 |
K2088.0700 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | Fp=Capacità di carico per coppia (50.000 cicli) (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.57 € | 1 | 4 giorni | 128 | 192 | - | - | 160 | 288 | - | 400 | 400 | 50 | 1,6400 | ||
79.02 € | 1 | 4 giorni | 128 | 256 | - | - | 160 | 320 | - | 450 | 450 | 50 | 1,8800 | ||
80.50 € | 1 | 4 giorni | 128 | 224 | 288 | - | 192 | 384 | - | 500 | 500 | 60 | 2,0900 | ||
88.21 € | 1 | 4 giorni | 128 | 224 | 352 | - | 256 | 480 | - | 600 | 600 | 68 | 2,5600 | ||
90.31 € | 1 | 4 giorni | 128 | 224 | 352 | 448 | 256 | 512 | - | 650 | 650 | 68 | 2,7800 | ||
95.01 € | 1 | 4 giorni | 128 | 224 | 352 | 480 | 256 | 448 | 576 | 700 | 700 | 68 | 3,0100 |