Codice articolo del costruttore: K2089.0200
Marca: KIPP
Prezzo: 22.06 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli): 13 kg
A: 14 mm
A2: - mm
A3: - mm
A4: 160 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2089.0200
Codice componente
|
---|
K2089.0200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | A (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 € | 1 | 4 giorni | 13 | 14 | - | - | 160 | 200 | 145,2 | 0,3000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Tipo assemblato | Montaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
A1(mm) | 32 | B=larghezza(mm) | 9,5 | H=altezza(mm) | 27,14 |
Versione 1 | estensione parziale | Denominazione | Guida Telescopica | Tipo di prodotto | Standard |
Tipo di imballaggio | 1 pezzo = 1 coppia | PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 20 kg (K2089), il codice articolo è il seguente: K2089.0200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2089.0200.
Configura
Proprietà di base
A2(mm)
A3(mm)
Tipo
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)(kg)
A(mm)
A4(mm)
L=lunghezza(mm)
Corsa S(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2089.0250 |
K2089.0300 |
K2089.0350 |
K2089.0400 |
K2089.0450 |
K2089.0500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | A (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | - | - | 192 | 250 | 182,5 | 0,3600 | ||
25.01 € | 1 | 4 giorni | 18 | 18 | 128 | - | 256 | 300 | 219,8 | 0,4400 | ||
26.46 € | 1 | 4 giorni | 20 | 36 | 128 | 160 | 288 | 350 | 257,1 | 0,5200 | ||
28.22 € | 1 | 4 giorni | 20 | 22 | 160 | 192 | 352 | 400 | 294,4 | 0,5800 | ||
29.65 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 160 | 192 | 384 | 450 | 331,7 | 0,6600 | ||
31.10 € | 1 | 4 giorni | 18 | 26 | 192 | 224 | 448 | 500 | 369 | 0,7400 |