Codice articolo del costruttore: K0046.2420721
Marca: KIPP
Prezzo: 7.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: zincato e passivato
Chiave in acciaio: -
Peso: 0,0511 kg
PL Edelstahl: false
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0046.2420721
Codice componente
|
---|
K0046.2420721 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Chiave in acciaio | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato e passivato | - | 0,0511 | false |
Loading...
Forma | B | Versione 1 | con gancio di serraggio regolabile | Versione 2 | foro avvitamento visibile |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Chiusura a leva | Forza di tenuta F1(N) | 1000 | Tipo di prodotto | con sicura |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma B (K0046), il codice articolo è il seguente: K0046.2420721.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0046.2420721.
Configura
Proprietà di base
Chiave in acciaio
Tipo
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0046.2420722 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Chiave in acciaio | Peso (kg) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1.4301 | 0,0513 | true |