Codice articolo del costruttore: K0047.1420601
Marca: KIPP
Prezzo: 7.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
Colore principale: zincato
Peso: 0,0465 kg
PL Edelstahl: false
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0047.1420601
Codice componente
|
---|
K0047.1420601 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Colore principale | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato | 0,0465 | false |
Loading...
Forma | A | Versione 1 | regolabile | Versione 2 | foro avvitamento n.vis. |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Chiusura a leva | Forza di tenuta F1(N) | 1000 | Tipo di prodotto | Standard |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a scomparsa forma A (K0047), il codice articolo è il seguente: K0047.1420601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0047.1420601.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Colore principale
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0047.1420602 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Colore principale | Peso (kg) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 0,0489 | true |