Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a scomparsa forma B (K0049) (K0049.2631161)

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a scomparsa forma B (K0049) K0049.2631161

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0049.2631161

Marca: KIPP

Prezzo: 19.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio

Corpo con finitura superficiale: zincato e passivato

Chiave in acciaio: -

Peso: 0,1921 kg

PL Edelstahl: false


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0049.2631161

Codice componente
K0049.2631161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

19.94 €

1 4 giorni Acciaiozincato e passivato-0,1921false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Versione 1 con gancio di serraggio regolabile Versione 2 foro avvitamento n.vis.
Denominazione Chiusura a leva Forza di tenuta F1(N) 4000 Tipo di prodotto con sicura
RoHS true

Si trova sulla pagina di Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a scomparsa forma B (K0049), il codice articolo è il seguente: K0049.2631161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0049.2631161.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0049.2631162
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

56.11 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1.43010,1852true

Supporto tecnico