Chiusure a leva regolabili forma A (K0051) (K0051.1611452)

Chiusure a leva regolabili forma A (K0051) K0051.1611452

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0051.1611452

Marca: KIPP

Prezzo: 34.22

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio inox

H=Altezza: 21 mm

L=Lunghezza: 145 mm

Corpo con finitura superficiale: grezzo

Chiave in acciaio: 1.4301


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0051.1611452

Codice componente
K0051.1611452
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

34.22 €

1 4 giorni Acciaio inox21145grezzo1.43010,1738true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 con gancio di serraggio regolabile Versione 2 foro avvitamento visibile
Denominazione Chiusura a leva Forza di tenuta F1(N) 6500 Tipo di prodotto Standard
RoHS true

Si trova sulla pagina di Chiusure a leva regolabili forma A (K0051), il codice articolo è il seguente: K0051.1611452.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0051.1611452.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0051.1611451
K0051.1611681
K0051.1611682
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

11.45 €

1 4 giorni Acciaio21145zincato-0,1797false

12.12 €

1 4 giorni Acciaio36168zincato-0,1977false

35.08 €

1 4 giorni Acciaio inox36168grezzo1.43010,1901true

Supporto tecnico