Codice articolo del costruttore: K0051.9254782
Marca: KIPP
Prezzo: 2.13 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale: grezzo
Chiave in acciaio: 1.4301
Peso: 0,0564 kg
PL Edelstahl: true
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0051.9254782
Codice componente
|
---|
K0051.9254782 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Chiave in acciaio | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1.4301 | 0,0564 | true |
Loading...
Forma | B | Versione 1 | per chiusura a leva | Versione 2 | regolabile |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 78 | Denominazione | Riscontro | Per codice articolo | K0051 |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Riscontro forma B (K0051), il codice articolo è il seguente: K0051.9254782.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0051.9254782.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Chiave in acciaio
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0051.9254781 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Chiave in acciaio | Peso (kg) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato | - | 0,0567 | false |