Codice articolo del costruttore: K0477.118
Marca: KIPP
Prezzo: 32.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=Diametro interno: 18,1 mm
Peso: 0,1225 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0477.118
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidatura elettrolitica | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 5,7 | K(mm) | 38 | R(mm) | 21 |
Versione 1 | con piede | Denominazione | Connettori per Tubi | C(mm) | 27 |
D(mm) | 25 | E(mm) | 35 | Forma | A |
G=Larghezza(mm) | 50 | L=Altezza(mm) | 37 | M=Lunghezza(mm) | 30 |
N(mm) | 5 | P(mm) | 23 | S(mm) | M6x18 |
U(mm) | 40 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti con base acciaio inox, forma A (K0477), il codice articolo è il seguente: K0477.118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0477.118.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=Diametro interno(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0477.112 |
K0477.114 |
K0477.116 |
K0477.120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=Diametro interno (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
32.96 € | 1 | 4 giorni | 12,1 | 0,1523 | ||
32.96 € | 1 | 4 giorni | 14,1 | 0,1456 | ||
32.96 € | 1 | 4 giorni | 16,1 | 0,1325 | ||
35.40 € | 1 | 4 giorni | 20,1 | 0,1082 |