Pomelli zigrinati in plastica metal detectable con filettatura esterna (K0110)

Pomelli zigrinati in plastica metal detectable con filettatura esterna (K0110)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0110.140005X10
K0110.140006X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Peso

6.91 €

1 4 giorni M5100,0180

7.56 €

1 4 giorni M6200,0240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Misura(mm) 0
Componente di finitura superficiale(mm) grezzo Colore principale(mm) grigio nerastro RAL 7021 D1(mm) 15
D2(mm) 11 D3(mm) 13 H=altezza(mm) 11,5
Versione 1 per la Rilevazione del metallo Denominazione Pomello Zigrinato Tipo di filettatura filettatura esterna
H1(mm) 4,3 Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico