Pomelli a lobi in plastica DIN 6336 (K1848) (K1848.42505X10)

Pomelli a lobi in plastica DIN 6336 (K1848) K1848.42505X10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1848.42505X10

Marca: KIPP

Prezzo: 0.51

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura: M5 mm

D1=diametro esterno: 25 mm

D8: 12 mm

H=altezza: 16 mm

L=lunghezza della filettatura: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1848.42505X10

Codice componente
K1848.42505X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
H3
(mm)
Peso

0.51 €

1 4 giorni M52512161080,0060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Resina termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio Componente di finitura superficiale(mm) passivate blu
Colore principale(mm) nero Forma(mm) L Denominazione Pomello a Lobi
DIN DIN 6336 Tipo di filettatura filettatura esterna PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi in plastica DIN 6336 (K1848), il codice articolo è il seguente: K1848.42505X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1848.42505X10.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1848.42505X15
K1848.42505X20
K1848.42505X25
K1848.42505X30
K1848.42505X35
K1848.42505X40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
H3
(mm)
Peso

0.51 €

1 4 giorni M52512161580,0070

0.51 €

1 4 giorni M52512162080,0080

0.52 €

1 4 giorni M52512162580,0090

0.52 €

1 4 giorni M52512163080,0090

0.56 €

1 4 giorni M52512163580,0120

0.58 €

1 4 giorni M52512164080,0130

Supporto tecnico