Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato di utilizzo (K1060) (K1060.10110005290)

Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato di utilizzo (K1060) K1060.10110005290

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1060.10110005290

Marca: KIPP

Prezzo: 6.07

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore principale: grigio nerastro RAL 7021

A=spaziatura dei fori: 100 mm

D=foro di fissaggio: 6 mm

L=lunghezza: 122 mm

Peso: 0,0300 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1060.10110005290

Codice componente
K1060.10110005290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A=spaziatura dei fori
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)

6.07 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702110061220,0300179,53320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Forma A Forma-Tipo con foro passante
Tipo assemblato dal lato operatore Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico Capacità di carico(N) 1000
Denominazione Maniglia a Staffa PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato di utilizzo (K1060), il codice articolo è il seguente: K1060.10110005290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1060.10110005290.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1060.101100052143
K1060.101120062143
K1060.10112006290
K1060.101140082143
K1060.10114008290
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale A=spaziatura dei fori
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)

6.07 €

1 4 giorni faggio naturale10061220,0240179,53320

7.05 €

1 4 giorni faggio naturale12071460,04302111,43924

7.05 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702112071460,05602111,43924

9.25 €

1 4 giorni faggio naturale14091700,06302414,24528

9.25 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702114091700,08302414,24528

Supporto tecnico