Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato posteriore (K1060)

Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato posteriore (K1060)
· NATURE grip: biopolimero realizzato completamente con materie prime rinnovabili

· Campi di utilizzo: applicazioni all'esterno, costruzione di macchine e impianti, industria del mobile, lavorazione del legno, tecnologie agricole

· Buona resistenza meccanica, buona resistenza ai prodotti chimici

· Il biopolimero è riciclabile

· Prodotti di legno provenienti da foreste a gestione sostenibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1060.10210005290
K1060.102100052143
K1060.10212006290
K1060.102120062143
K1060.10214008290
K1060.102140082143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A=spaziatura dei fori
(mm)
D=foro di fissaggio L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

7.19 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021100M51220,0300179,533209

7.19 €

1 4 giorni faggio naturale100M51220,0240179,533209

8.17 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021120M61460,05602111,4392412

8.17 €

1 4 giorni faggio naturale120M61460,04302111,4392412

10.72 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021140M81700,08302414,2452812

10.72 €

1 4 giorni faggio naturale140M81700,06302414,2452812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Codice acciaio 1.4305 Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo Forma B Forma-Tipo con filettatura interna
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico Capacità di carico(N) 1000
Denominazione Maniglia a Staffa PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico