Codice articolo del costruttore: K1963.60333303
Marca: KIPP
Prezzo: 6.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza: 115 mm
A1=Distanza dei fori sx: 32,5 mm
A2=Distanza tra i fori dx: 32,5 mm
A3=Lunghezza aletta sinistra: 57,5 mm
A4=Lunghezza aletta destra: 57,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1963.60333303
Codice componente
|
---|
K1963.60333303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | 4 giorni | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 850 | 175 | 0,0420 |
Loading...
Larghezza(mm) | 48 | Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | B2(mm) | 28 | D1(mm) | 6,6 |
D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 | H(mm) | 9 |
Tipo di serraggio | fori di montaggi | Denominazione | Cerniera | Tipo di stampo | con perno/testa e copiglia |
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | grezzo | Tipo di prodotto | Cerniera |
PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma C, con perno/testa e copiglia (K1963), il codice articolo è il seguente: K1963.60333303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1963.60333303.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1963.25151503 |
K1963.30181803 |
K1963.35202003 |
K1963.40232303 |
K1963.45252503 |
K1963.50282803 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 625 | 425 | 0,0350 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 700 | 400 | 0,0360 | ||
6.79 € | 1 | 4 giorni | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0370 | ||
6.04 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 750 | 450 | 0,0380 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 750 | 450 | 0,0390 | ||
6.26 € | 1 | 4 giorni | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 800 | 425 | 0,0400 |