Codice articolo del costruttore: K1964.26151501
Marca: KIPP
Prezzo: 32.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza: 52 mm
A1=Distanza dei fori sx: 15 mm
A2=Distanza tra i fori dx: 15 mm
A3=Lunghezza aletta sinistra: 26 mm
A4=Lunghezza aletta destra: 26 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1964.26151501
Codice componente
|
---|
K1964.26151501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.57 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 700 | 560 | 0,1390 |
Loading...
Larghezza(mm) | 48 | Materiale principale | Acciaio inox A4 | Codice acciaio | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | finitura lucida | Forma | A | B2(mm) | 28 |
D1(mm) | 6,6 | D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 |
H(mm) | 9 | Tipo di serraggio | fori di montaggi | Denominazione | Cerniera |
Tipo di stampo | con perno a innesto | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | grezzo |
Tipo di prodotto | Cerniera | PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio (K1964), il codice articolo è il seguente: K1964.26151501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1964.26151501.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1964.30181801 |
K1964.40232301 |
K1964.45252501 |
K1964.60333301 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.37 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 800 | 575 | 0,1670 | ||
40.63 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 900 | 675 | 0,2070 | ||
43.26 € | 1 | 4 giorni | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 900 | 675 | 0,2330 | ||
53.23 € | 1 | 4 giorni | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 900 | 260 | 0,2850 |